(PL) Danfoss Polska
Firmy Grupy Danfoss
> Firmy Grupy Danfoss
> Joint Ventures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Joint Ventures

Joint Venture jest wspólnym przedsięwzięciem Grupy Danfoss oraz drugiego partnera w celu realizacji konkretnych zadań biznesowych. Kontrola firmy Joint Venture jest wspólna, 50% udziałów ma każdy z partnerów.
Decyzje operacyjne, kontrola finansowa i nadzór właścicielski są prowadzone wspólnie przez obu partberów.

Danfoss Saginomiya Sp. z o.o.

Danfoss Saginomiya Sp. z o.o. Jesienią 2002 roku firmy Saginomiya Seisakusho Inc. i Danfoss A/S podpisały kontrakt joint venture. Porozumienie to jest pierwszym krokiem ku globalnej współpracy na rynku Automatyki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej. Nowo powstała firma nazywa się Danfoss Saginomiya Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, gdzie również prowadzona jest produkcja na potrzeby całego rynku europejskiego. Właścicielami jej są w równym stopniu Saginomiya Seisakusho Inc. i Danfoss A/S. Celem firmy Danfoss Saginomiya Sp. z o.o. jest dystrybucja elementów Automatyki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej na rynek europejski oraz produkcja i sprzedaż kartridżowych wyłączników ciśnieniowych (małe wyłączniki ciśnieniowe w kształcie walca) w oparciu o licencję firmy Saginomiya.

Potwierdzone wyniki od światowej klasy producenta chłodnictwa przemysłowego

Bez względu na rodzaj przemysłu, firma Danfoss stworzy dla Ciebie najlepsze rozwiązania przemysłowe.


Na całym świecie, poprzez bezpośredni kontakt w punktach usługowych, dostarczamy innowacji w oparciu nie tylko o dogłębną wiedzę o przemyśle, ale także potrzeby klienta.